TP 3156W/P - Écran tactile
2403462

Écran tactile, 39.6 cm / 15.6"-TFT ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1366 x 768 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Accès mobile à l'installation avec l'appli Visu+ mobile
Robustesse et stabilité grâce à une façade avant en verre conçue pour les applications industrielles
Réaction et changement d'images rapide grâce à un processeur performant
Connexion flexible à des systèmes tiers par le biais de pilotes variés
Logiciel de visualisation Visu+ intégré