TP 3090W/P NL 01
-
Écran tactile
1319931
Écran tactile, 22.9 cm / 9"-TFT ecran (capacitif projeté, utilisation à quatre points), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Plate-forme ouverte.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Terminal de commande |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Système d'exploitation | Windows® Embedded Compact 7 |
Mémoire vive | 1 MB SRAM |
512 MB LPDDR RAM | |
Stockage de données | NAND-Flash, 1 GB |
Prises | 1x SD |
Écran | |
Type d'écran | 22.9 cm / 9"-TFT |
Résolution d'écran | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
Technologie tactile | capacitif projeté, utilisation à quatre points |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 800 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | 70000 h |
Palette de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Angle de lecture à gauche | 85,00 ° |
Angle de lecture à droite | 85,00 ° |
Angle de lecture en haut | 85,00 ° |
Angle de lecture en bas | 85,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Logiciel utilisateur | Plate-forme ouverte |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Type de montage | Encastrement frontal (Open frame, optimisé pour une épaisseur de 2 mm) |
Matériau face avant | Verre, aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 304 mm / 194 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Référence | 1319931 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DRCADA |
Product key | DRCADA |
GTIN | 4063151604967 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 620 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 120 g |
Numéro du tarif douanier | 84714100 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) (n° CAS: 123-77-3) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem