TP 3070W/P - Écran tactile
2403459

Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (capacitif projeté (PCAP)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Accès mobile à l'installation avec l'appli Visu+ mobile
Robustesse et stabilité grâce à une façade avant en verre conçue pour les applications industrielles
Réaction et changement d'images rapide grâce à un processeur performant
Connexion flexible à des systèmes tiers par le biais de pilotes variés
Logiciel de visualisation Visu+ intégré