TP 3057V/WT SER
-
Écran tactile
1090070
Robuste-Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.