TP 3057V/WT-65 - Écran tactile
1044278

Écran tactile avec afficheur graphique renforcé TFT de 14,5 cm / 5,7 (analogique-résistif (GFG)), 640 x 480 pixels (VGA), indice de protection : IP65 (avant), plage de température étendue, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur Visu+.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Résiste au rayons UV et IR
Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques
Résistant aux intempéries
Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de protection