TP 1070T/703000 - Écran tactile
2701167

Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSDiag, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Échange facile de l'appareil, le projet étant stocké sur l'API
Coûts de maintenance réduits, car les projets ne doivent être adaptés qu'une seule fois
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service