TP 04M CN - Écran tactile
2700673

Écran tactile, 9.7 cm / 3,8"-FSTN ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service
Coûts de maintenance réduits, car les projets ne doivent être adaptés qu'une seule fois