BT07AM/792070 S00001 - Key-Panel
2400629

Key-Panel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN ecran (sans technologie tactile), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles