TPC 6013 P - Tablet PC
2700611

PC tablette portable avec écran tactile, écran large 13,3", boîtier fermé, processeur U7500 Intel® Core™ 2 Duo de 1,06 GHz, Windows XP Multilingual.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Connexion sans fil via WLAN ou Bluetooth
Processeurs Intel® ATOM™ ou Dualcore à haute efficacité énergétique
Gamme d'accessoires complète
Indépendance du secteur grâce à la batterie