Câbles préconfectionnés avec connecteurs D-SUB et FLK

Câbles préconfectionnés avec connecteurs D-SUB et FLK

Les câbles préconfectionnés avec connecteurs D-SUB ou FLK permettent un branchement 1:1 rapide et sans défaut entre l'appareil d'automatisation et le module interface. Choisissez parmi une multitude de câbles système préconfectionnés dans différents nombres de pôles. La liaison s'effectue soit avec des fils uniques, soit avec des connecteurs mâles ou femelles. Notre service pour vous : outre les longueurs standard comprises entre 0,5 m et 10 m, nous vous proposons des câbles préconfectionnés dans la longueur de votre choix.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Vaste service : aussi bien des longueurs standard de 0,5 à 10 m que des longueurs personnalisées
  • Courant admissible élevé en raison d'une grande section de conducteur pour chaque fil unique
  • Flexible grâce à son extrémité fils épanouis avec repérage individuel
  • Versions exemptes d'halogène pour les exigences élevées en matière de protection incendie et variantes en PVC
VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurateur pour système de précâblage pour automates

Configurateur : VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurez votre solution Plug and Play personnalisée. L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile. En quelques clics, vous choisissez les composants de votre solution, composés d'adaptateurs frontaux, de câbles système et de modules de transfert de signaux.

Comparaison avec le câble préconfectionné VARIOFACE

Nos câbles préconfectionnés VARIOFACE sont catégorisés en câbles préconfectionnés avec connecteurs IDC/FLK ou en câbles préconfectionnés avec connecteurs D-SUB. Chaque catégorie est disponible avec un câble en PVC ou un câble exempt d'halogène. De plus, ces câbles sont disponibles en version blindée ou non blindée. Selon vos exigences, vous recevez le câble confectionné avec des connecteurs des deux côtés ou confectionné d'un seul côté avec une extrémité libre.

Câble préconfectionné VARIOFACE avec connecteur IDC/FLK
Câble préconfectionné VARIOFACE avec connecteur D-SUB
Câble préconfectionné VARIOFACE avec connecteur IDC/FLK

Câble préconfectionné VARIOFACE avec connecteur D-SUB

Section de conducteur 0,14 mm² 0,25 mm²
Courant max. par conducteur 1 A 2 A
Type de gaine PVC/exempt d'halogène PVC/exempt d'halogène
Version Blindé/non blindé Blindé
Connecteurs D'un côté avec extrémité libre ou préparé des deux côtés D'un côté avec extrémité libre ou préparé des deux côtés

Longueurs standardisées et individuelles pour les câbles préconfectionnés Raccordement par connecteurs mâle/femelle ou par fils uniques avec code couleur et numérotation, et longueurs sélectionnables et personnalisées de 0,2 à 100 m.

Gamme de connecteurs D-SUB alignés
Gamme de connecteurs IDC/FLK alignés
Gamme complète de connecteurs D-SUB vers extrémité libre
Gamme complète de connecteurs IDC/FLK vers extrémité libre
Gamme de connecteurs D-SUB alignés

Variantes :

  • Connecteur femelle à connecteur mâle
  • Connecteur femelle à connecteur femelle
  • Connecteur mâle à connecteur mâle
  • Section de conducteur par fil : 0,25 mm²
  • Courant admissible par fil : 2 A
  • Nombre de pôles : 9, 15, 25, 37, 50 (PVC ou exempt d'halogène, blindé)

Gamme de connecteurs IDC/FLK alignés

Variantes :

  • Connecteur femelle à connecteur femelle
  • Section de conducteur par fil : 0,14 mm²
  • Courant admissible par fil : 1 A
  • Nombre de pôles : 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, non blindé)
    14, 16, 40, 50 (PVC, blindé)
    14, 50 (exempt d'halogène, non blindé)

Gamme complète de connecteurs D-SUB vers extrémité libre

Variantes :

  • Connecteur femelle vers extrémité libre
  • Connecteur mâle vers extrémité libre
  • Nombre de pôles : 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, blindé)

Gamme complète de connecteurs IDC/FLK vers extrémité libre

Variantes :

  • Connecteur femelle vers extrémité libre
  • Nombre de pôles : 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, non blindé)

Extrémité libre avec 50 fils uniques

Code couleur de l'extrémité fils épanouis

Flexible grâce à son extrémité de câble avec repérage de fil individuel

Un système convivial de codage par couleurs et par chiffres permet d'assigner directement les conducteurs. L'affectation claire des chiffres des unités et des dizaines grâce au système simple de code couleur permet un repérage évident. Ainsi, p. ex., la couleur marron correspond toujours au chiffre « 1 » et la couleur jaune au chiffre « 4 ». Par conséquent, le fil avec le repérage marron-jaune est toujours le fil numéro 14.

Brochure
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Obtenez une vue d'ensemble du système de précâblage pour automates. Découvrez comment trouver la technologie de raccordement adaptée à la transmission des signaux, des données ou de la puissance pour votre application.

Ouvrir la brochure
Câbles préconfectionnés et modules pour câblage système