DR-FLEX - Système de gestion de bâtiment
DR-FLEX
-
Système de gestion de bâtiment
1394057
Licence de contrôleur Emalytics pour pilotes flex
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Système de gestion de bâtiment
Domaine d'application
Gestion technique centralisée
Propriétés du système
Type de logiciel
Sur site
Domaine d'application du logiciel
Automatisation
Ingénierie
Information de licence
Type de licence
Licence de pilote
Durée de la licence
sans objet
Fonctionnalité
Fonction intégrée
Analyse
Acquisition de données
Diagnostic
Mise en service
Communication
Configuration
Conception
Simulation
Automate pris en charge
ILC 2050 BI
Nombre de clients
nicht relevant
Configuration requise
Système d'exploitation
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
Processeur
Intel® Xeon® E5-2640 2,5 GHz (ou plus puissant)
Disque dur
min. 4 Goctet(s) (Recommandé selon les besoins en archivage)
Mémoire principale
min. 1 Goctet(s)
Interfaces
1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Langues prises en charge
allemand, anglais
Résolution d'écran
1024 x 768 pixel(s) ,ou plus puissant
Données commerciales
Référence
1394057
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
DRHBAA
Product key
DRHBAA
GTIN
4063151775919
Poids par pièce (emballage compris)
22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,22 g
Pays d'origine
Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ETIM
ETIM 9.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
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
Accessoires
ILC 2050 BI
-
Automate
2403160
Aide produit