Bras de support d'appareil à droite avec leviers de blocage et rail de support de 2 appareils au maximum et autres plateaux sur l'AS-WORKBENCH-F ...
Système d'assistance des opérateurs pour la préparation des conducteurs
Le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist permet une préparation efficace des conducteurs. Le système assisté par logiciel guide l'utilisateur au fil du processus de préparation semi-automatisée des conducteurs, commande automatiquement les périphériques de sortie pertinents et fournit les informations nécessaires sur la base des données CAO.
Bague de support des fils à gauche, pour la fixation sur le rail de support de l'appareil sur l'AS-WORKBENCH-F ...
Établi mobile, réglable électriquement en hauteur, extensible de façon modulaire avec des systèmes de maintien, des supports d'appareils et des étagères pour outils automatiques, imprimantes, outillage à main et accessoires, base du clipx WIRE assist et d'autres applications d'atelier.
Support de matériel ou d'outils avec dispositif d'accrochage pour la fixation sur l'AS-WORKBENCH-F ...
Support de PC avec vis pour la fixation sécurisée d'un mini-PC sur le côté gauche de l'AS-WORKBENCH-F ...
Dongle de logiciel pour activer la licence clipx WIRE assist 1.x, version USB
Support d'appareil avec bague de réglage pour le positionnement réglable en hauteur et en angle des dispositifs automatiques d'outillage sur l'AS-WORKBENCH-F ...
Colonne de support avec rails de support de l'appareil, pour la fixation des supports et des plateaux sur l'AS-WORKBENCH-F ...
Guidage des fils pour la fixation sur le support de l'automate Scheid, pour le passage de 16 conducteurs au maximum sur l'AS-WORKBENCH-F ...
Support d'appareils pour AS-WORKBENCH-F ..., à hauteur et inclinaison réglables, compatible avec les THERMOMARK E..., ROLLMASTER ... et la ROLL 2.0
Avantages
- Utilisation confortable grâce aux interfaces intuitives et une reprise facile des données depuis les programmes IAO
- Grande sécurité des process grâce à la préparation des conducteurs assistée par ordinateur avec pilotage direct des appareils
- Augmentation de l'efficacité et de la flexibilité grâce à la possibilité d'utilisation mobile et au positionnement optimal de l'outillage à main, des machines-outils et des systèmes d'impression
Système d'assistance des opérateurs pour une préparation efficace des conducteurs
Dans la construction industrielle d'armoires électriques, les processus sont encore marqués par une part élevée d'opérations de travail manuelles. Un potentiel d'automatisation considérable réside en particulier dans la préparation et le traitement des conducteurs. Cette opération chronophage représente plus de la moitié du temps de travail dans la construction d'armoires électriques. Le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist de Phoenix Contact est un « outil » conçu pour utiliser au mieux ce potentiel du point de vue de la rentabilité et de la flexibilité.
Préparation des conducteurs assistée par ordinateur
Sécurité des process grâce à la préparation des conducteurs assistée par ordinateur
Les informations de câblage nécessaires pour le traitement assisté par ordinateur des process sont exportées des programmes IAO courants. Les informations sont enregistrées dans le système clipx WIRE assist. Une fonction d'éditeur intégrée permet en outre de collecter des données manuellement.
L'opérateur est guidé par le logiciel clipx WIRE assist au cours du process de fabrication semi-automatisée des conducteurs sur la base de ces données. Pour cela, les appareils du système sont pilotés directement et les informations requises pour le traitement et le câblage consécutifs sont représentées visuellement sur le moniteur de manière facilement compréhensible.
Aménagement ergonomique du poste de travail
Flexible grâce à la conception ergonomique et à la mobilité
L'établi réglable en hauteur du clipx WIRE assist satisfait aux exigences ergonomiques. Le système permet de changer de posture de travail entre la position assise et debout et s'adapte également à la taille du personnel et/ou à l'activité prévue. Le positionnement optimal des systèmes d'impression et des machines-outils dans la zone de travail réduit les distances de préhension et contribue ainsi à l'ergonomie.
Le système d'assistance des opérateurs repose sur quatre roulettes de guidage industrielles avec frein pour assurer sa mobilité. Le système peut ainsi être utilisé là où le travail doit être réalisé et réduit les déplacements inutiles.
Système d'assistance des opérateurs reposant sur les principes Lean
Structuré selon l'application du principe 5S
Le concept du système repose sur les principes Lean tels que le principe 5S.
Ces principes aident à minimiser le chaos et à mettre de l'ordre.
L'utilisation de plateaux multicouches en mousse dure dans chaque outil et moyen auxiliaire disposant d'un évidement prédéfini permet de réduire les temps de recherche et d'accès. Les outils les plus souvent utilisés sont accessibles de manière optimale et les outils utilisés moins souvent sont placés plus loin.