Le switch Smart Narrow administrable (Smart Managed Narrow Switch - SMN) est un switch Ethernet industriel avec six ports Fast Ethernet au format RJ45 et deux ports FO Fast Ethernet multimode au format SC
FL SWITCH SMN 6TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2989543
Switch administrable Narrow (SMN) avec six ports RJ45 10/100 MBit/s et deux ports multimode 100 MBit/s en fibre optique au format SC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 133 mm |
Profondeur | 125 mm |
Coloris | aluminium gris |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
Nombre de voies | 6 (Ports RJ45) |
Ethernet F.O. | |
Type de raccordement | SC |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
Distance de transmission | 11000 m (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
6400 m (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3000 m (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
2800 m (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Longueur d'ondes | 1300 nm |
LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
Nombre de voies | 2 (SC multimode) |
série (RS-232) | |
Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed Switch SMN |
Type | Monobloc |
Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE802.1, protocole PTCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), périphérique PROFINET, protocole de redondance moyenne (MRP). |
Fonctions switch | |
Fonctions de diagnostic | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE802.1, protocole PTCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), périphérique PROFINET, protocole de redondance moyenne (MRP). |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V (typique) |
Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class B |
Fonction des appareils PROFINET | PROFINET-IO Device |
Fast Startup | |
Fonctions de filtre | Quality of Service (4 catégories de priorité) |
Port-Priorisierung | |
VLAN | |
IGMP Snooping (128 groupes) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering | |
Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Interface série (V.24) | |
Redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed) |
Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Autres fonctions | BootP |
DHCP-Client | |
Synchronisation dans le temps | SNTP |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE802.1, protocole PTCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), périphérique PROFINET, protocole de redondance moyenne (MRP). |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,4 W |
Support de transmission | Cuivre |
FO | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant absorbé typique | 350 mA (pour US = 24 V DC) |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V (typique) |
Contact de signalisation courant de commande | 100 mA |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE802.1, protocole PTCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), périphérique PROFINET, protocole de redondance moyenne (MRP). |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed) |
Référence | 2989543 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN122 |
Product key | DNN122 |
GTIN | 4046356478298 |
Poids par pièce (emballage compris) | 855,01 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 851,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL MEM PLUG - Mémoire de configuration 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Mémoire de configuration 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem