FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Switch compact administrable par Ethernet à 16 ports RJ45 10/100 MBit/s
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 214 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Profondeur | 69 mm |
| Plaque-support du matériel | Aluminium coulé sous pression, résistant à la corrosion |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable 1.4301 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 16 (Ports RJ45) |
| série (RS-232) | |
| Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Type de produit | Switch |
| Type | Monobloc |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Fonction des appareils PROFINET | PROFINET-IO Device |
| Spécification PROFINET | Version 1.1 |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed) |
| Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 2 classes de priorité selon IEEE 802.1, protocole P TCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redondance | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
| FAIL div. LED rouge | |
| LIAISON Statut de la liaison LED verte | |
| Mode ACT Réception/émission de télégrammes LED verte | |
| Mode 100 Vitesse de transmission LED verte | |
| Mode FD Mode duplex LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 14,4 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 600 mA (pour US = 24 V DC) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et duplex commutable Activity/Speed) |
| Référence | 2832700 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN122 |
| Product key | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 434,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 355,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Prolongateur FO 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
AX+ BASIC - Logiciel 2985068
-
AX DTM LIB - Logiciel de programmation 2988065
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
Avantages
RSTP
VLAN
MRP (client et manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem