Les switchs Lean administrables compacts (LM) permettent de concevoir des réseaux Ethernet administrables de façon flexible et économique dans le domaine de l'automatisation. Ils disposent de nombreuses variantes de raccordement et d'une plage de température étendue comprise entre -40 °C à +70 °C, ce qui leur permet de répondre parfaitement à toutes les exigences des applications industrielles. Ils sont conformes à la classe A PROFINET. Leur logiciel intégré permet de tirer parti des protocoles informatiques standard pour créer, diagnostiquer et surveiller des réseaux de façon redondante.
FL SWITCH LM 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832632
Switch Lean administrable Ethernet avec huit ports RJ45 10/100 MBit/s
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 112 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
| série (RS-232) | |
| Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Contact de signalisation | |
| Tension d'amorçage | 24 V DC (typique) |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Lean Managed Switch |
| Type | Monobloc |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class A |
| Fonction des appareils PROFINET | Filtre PTCP |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link/Activity et Speed) |
| Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward » conforme à la norme IEEE 802.3 2, classes de priorité selon IEEE 802.1p, protocole TCP/IP, compatible BootP, Port Mirroring, fonction serveur Web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), serveur DHCP, filtre PTCP |
| Fonctions de gestion | Gestion basée sur le web (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interface série (V.24) | |
| Fonctions de diagnostic | 1:1-Portmirroring |
| Fonctions de filtre | Quality of Service |
| VLAN (jusqu'à 8 VLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Fonctions de redondance | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Diagnostic local | US Tension d'alimentation LED verte |
| Statut de la liaison LED verte | |
| Réception de télégrammes LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,08 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 170 mA (pour US = 24 V DC) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | Oui |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère B | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| EN 60068-2-30 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link/Activity et Speed) |
| Référence | 2832632 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN121 |
| Product key | DNN121 |
| GTIN | 4046356078382 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 333 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 230 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2701136
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
Contact d'alarme configurable
Gestion basée sur le Web, SNMP
Configuration pouvant être sauvegardée en externe
Variantes FO complètes
Boîtier compact
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem