FL SWITCH 2216 PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044029
Managed Switch 2000 série, 16 Ports RJ45 10/100 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Plage de température élargie, Mode PROFINET préconfiguré, LED d'état PROFINET, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 119 mm |
| Remarque relative à l'application | Assistance téléphonique et sur site (service payant) |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Cache) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé aux fibres de verre |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 16 (Ports RJ45) |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie alarme |
| Contact de signalisation | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Tension d'amorçage | typ. 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 12 V DC ... 57 V DC |
| Capacité de charge | typ. 100 mA |
| max. 0,7 A (1 minute) | |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed Switch 2000 |
| Type | Type livre |
| MTTF | 365,63 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 218,22 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 31,7 Années (SN 29500 standard, température 55 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés particulières | Plage de température élargie |
| Mode PROFINET préconfiguré, LED d'état PROFINET | |
| Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1 | |
| Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 | |
| Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) | |
| Temporisation du signal | ≥ 6,5 µs (Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106) |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions switch | |
| Paramétrage IP | Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Serveur DHCP (basé sur pool, basé sur port) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tableau d'adresses MAC | 8k |
| Contact de signalisation tension de commande | typ. 24 V DC |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class B |
| Fonction des appareils PROFINET | Périphérique PROFINET |
| Fast Startup | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), 2 LED par port Éthernet (liaison/activité et vitesse), LED d'état PROFINET (BF, SF) |
| Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
| Fonctions de gestion | Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) |
| Gestion des utilisateurs basée sur les rôles (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Fonctions de diagnostic | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Fonctions de filtre | Quality of Service (8 catégories de priorité) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (jusqu'à 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Fonctions de redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redondance du système PROFINET S2 | |
| Synchronisation dans le temps | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Autres fonctions | Transmission de MMS & GOOSE (CEI 61850-8-1) |
| Transmission de Modbus/TCP | |
| Fonctions de sécurité | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Courant absorbé | 315 mA |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
| FAIL div. LED rouge | |
| LIAISON Statut de la liaison LED verte | |
| BF Erreur de bus LED rouge | |
| SF Erreur globale LED rouge | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,4 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Section contrôlée | Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Tous les autres potentiels 2,25 kV DC 1 min | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 57 V DC |
| Raccordement alimentation | par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 1,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 1,4 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Courant absorbé typique | 315 mA (pour US = 24 V DC et température ambiante de 25 °C) |
| Courant absorbé | 315 mA |
| Raccordement de conducteurs de protection | par le profilé support |
| Terre fonctionnelle | La terre fonctionnelle du module s'établit par encliquetage sur un rail DIN mis à la terre |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Utilisez uniquement des fils en cuivre comme câbles de raccordement, qui supportent la plage de température admise (-40 °C ... 75 °C) |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 110 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | Oui |
| Homologation construction navale | Testé en accord avec la norme CEI 60945 et IACS E10 |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Repérage | Classe I, division 2, groupes A, B, C et D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certificat | E366272 |
| Remarque | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certificat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| Pour EAC Ex, les points suivants s'appliquent encore : | |
| Repérage | Installez l'appareil dans un boîtier adapté et homologué affichant un indice minimum de protection IP66. |
| Le boîtier/l'armoire électrique doit comporter un avertissement interdisant l'ouverture en atmosphère explosible. | |
| Le fonctionnement des appareils n'est autorisé que si tous les ports optiques sont raccordés ou obturés avec les bouchons fournis. | |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | 2022122310115629 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (émission de bruit) Classe B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (perturbations conduites) Classe B | |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), 2 LED par port Éthernet (liaison/activité et vitesse), LED d'état PROFINET (BF, SF) |
| Référence | 1044029 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN121 |
| Product key | DNN121 |
| GTIN | 4055626619538 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 572,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 445 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d2523b57-54e8-4989-b2c4-e9eb0191eeb1 |
Produits compatibles
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel 2702889
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Connecteur pour C.I. 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
Avantages
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
RSTP
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
VLAN
MRP (client et manager)
Mémoire de configuration
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Mode PROFINET préconfiguré
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem