FL SWITCH 2008F
-
Industrial Ethernet Switch
1106707
Managed Switch 2000 série, 8 Ports RJ45 10/100 Mbit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): 0 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 105 mm |
| Profondeur | 43 mm |
| Remarque relative à l'application | Assistance téléphonique et sur site (service payant) |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Couleur (Boîtiers) | aluminium blanc (RAL 9006) |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Nombre d'interfaces | 8 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed Switch 2000 |
| Type | Design plat |
| MTTF | 693,88 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 315,58 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 42,59 Années (SN 29500 standard, température 55 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés particulières | Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1 |
| Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2 | |
| Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) | |
| Temporisation du signal | ≥ 6,5 µs (Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (VDE 0106) |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions switch | |
| Paramétrage IP | Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
| Serveur DHCP (basé sur port) | |
| BootP | |
| Tableau d'adresses MAC | 8k |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US (alimentation en tension), 2 LED par port Ethernet (liaison/activité et vitesse) |
| Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
| Fonctions de gestion | Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) |
| Gestion des utilisateurs basée sur les rôles (LDAP) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Fonctions de diagnostic | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Fonctions de filtre | Quality of Service (8 catégories de priorité) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (jusqu'à 8 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Fonctions de redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Synchronisation dans le temps | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Autres fonctions | Transmission de MMS & GOOSE (CEI 61850-8-1) |
| Transmission de Modbus/TCP | |
| Courant absorbé | 160 mA |
| Diagnostic local | US Tension d'alimentation LED verte |
| LNK/ACT Statut de la liaison LED verte | |
| SPD Vitesse de transmission LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,68 W (pour US = 18 V DC et température ambiante de 60 °C) |
| Section contrôlée | Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Tous les autres potentiels 2,25 kV DC 1 min | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (simple) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32 V DC |
| Raccordement alimentation | par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 1,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 0,26 A (pour US = 18 V DC et température ambiante de 60 °C) |
| Courant absorbé typique | 160 mA (pour US = 24 V DC et température ambiante de 25 °C) |
| Courant absorbé | 160 mA |
| Terre fonctionnelle | Le MINICONNEC établit la terre fonctionnelle du module |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Utilisez uniquement des fils en cuivre comme câbles de raccordement, qui supportent la plage de température admise (-40 °C ... 75 °C) |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | 2g, selon CEI 60068-2-6 |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (perturbations rayonnées) Classe A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (perturbations conduites) Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Affichage d'état | LED : US (alimentation en tension), 2 LED par port Ethernet (liaison/activité et vitesse) |
| Référence | 1106707 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN411 |
| Product key | DNN411 |
| GTIN | 4063151000851 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 330 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 236,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d1f84b3-9be5-4c42-8921-f56177fa2ca9 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 11,172 kg CO2e |
Produits compatibles
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel 2702889
-
FL MICRO SD FLASH - Mémoire de programme/configuration 1129482
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
Avantages
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur port)
Unmanaged Mode
RSTP
Client MRP
VLAN
Mémoire de configuration
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem