Le switch Power over Ethernet gigabit adapté aux besoins de l'industrie permet la transmission commune d'énergie et de données conformément à la norme IEEE 802.3at/802.3af via la ligne Ethernet. Par port, il est possible de recevoir jusqu'à 30 W de puissance d'alimentation. L'appareil est un switch compact dans un boîtier métallique robuste à protection IP67. Il dispose de huit connecteurs Ethernet M12 à 8 pôles, qui permettent l'alimentation d'équipements bus PoE/PoE9 et un fonctionnement à des vitesses de 10/100/1000 MBits/s. Grâce aux trames étendues pouvant aller jusqu'à 9 720 octets, le switch est idéalement adapté à la mise en réseau de caméras. Une puissance totale de 200 W est disponible pour alimenter les abonnés au bus PoE/PoE+, pouvant aller jusqu'à huit. Le switch génère les 54 VDC nécessaires pour le Power-over-Ethernet conformément à la norme IEEE 802.3at/802.3af, à partir de l'ailmentation de module pour les appareils terminaux raccordés.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
Switch Ethernet PoE+, 8 ports Ethernet en face avant au format M12, reconnaissance automatique du débit de transmission de données à 10/100/1000 MBit/s, trames étendues jusqu'à 9 600 octets, couplage de segments de réseau ayant des débits binaires différents, fonction auto-crossing (croisement automatique), indice de protection IP67
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 176 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Intervalle entre perçages | 155 mm |
| Coloris | anthracite |
| Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression, surface pré-cuivrée et nickelée |
| Matériau de surface du boîtier | vernis |
| Type de montage | Montage mural |
| Ethernet (PoE) | |
| Nombre d'interfaces | 8 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, 8 pôles |
| Remarque concernant la connectique | Détrompage X |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 8 (Ports RJ45 PoE) |
| Contact de signalisation | |
| Nombre d'interfaces | 1 (Relais de signalisation) |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Type | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 93,43 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 9,98 Années (SN 29500 standard, température 70 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Switche Store and Forward 10/100/1000 MBit/s avec auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE 802.1 p, alimentation par Etherent (PoE) selon IEEE 802.3at/802.3af, trames Jumbo jusque 9720 Bytes |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA (24 V DC) |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LEDs : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 3 LEDs par port Ethernet (Link, Activity et état UOP) |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Switche Store and Forward 10/100/1000 MBit/s avec auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE 802.1 p, alimentation par Etherent (PoE) selon IEEE 802.3at/802.3af, trames Jumbo jusque 9720 Bytes |
| Diagnostic local | US Tension d'alimentation US LED verte |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 7,2 W |
| Section contrôlée | Entre les ports Ethernet 1500 V AC 1 min |
| Alimentation 24 V (US) / terre fonctionnelle 500 V DC 1 min | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (Connecteur M12) |
| Plage de tension d'alimentation | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Raccordement alimentation | via le connecteur M12, détrompage T |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC |
| Courant max. absorbé | 12 A (Charge nominale maximale) |
| Courant absorbé typique | 300 mA (pour US = 24 V DC) |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA (24 V DC) |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Plage de tension d'alimentation | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (Ondulation comprise) |
| Type de raccordement | M12, blindé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | Oui |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère A |
| EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Critère A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Surge) Critère A | |
| EN 60950-1 | |
| Immunité | EN 61000-4-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55022 / classe B |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Switche Store and Forward 10/100/1000 MBit/s avec auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, 4 classes de priorité selon IEEE 802.1 p, alimentation par Etherent (PoE) selon IEEE 802.3at/802.3af, trames Jumbo jusque 9720 Bytes |
| Affichage d'état | LEDs : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 3 LEDs par port Ethernet (Link, Activity et état UOP) |
| Référence | 2701883 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNN114 |
| Product key | DNN114 |
| GTIN | 4055626004181 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 588 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 300 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Câble de réseau 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Câble de réseau 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Câble de réseau 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Câble de réseau 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Câble de réseau 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Câble de réseau 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Câble de réseau 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Câble de réseau 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Câble de réseau 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Câble de réseau 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Câble de réseau 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Connecteur de données 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Câble de réseau 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Connecteur de puissance 1404644
-
PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture 1560251
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
Avantages
Compatible Gigabit
Boîtier robuste IP67
Montage mural facile
PoE+ alimentation sur 8 ports
Trames Jumbo avec 9720 Bytes maximum
Boîtier métallique
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem