Le relais de signalisation MR 11 est un relais semi-automatique. Pour l'affichage optique, aucune tension auxiliaire n'est nécessaire en plus de la tension d'excitation des bobines. Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation pour surveiller les tensions.
Relais mécaniques pour l'affichage des dangers et des états de fonctionnement
Les relais mécaniques ou de signalisation sont utilisés pour l'affichage des états de fonctionnement dans les salles de contrôle, sur les pupitres de commande ainsi que sur les schémas synoptiques. Les configurations prédéfinies des contacts permettent une mise en service rapide. Les versions semi-automatisées ou entièrement automatisées se distinguent par des surfaces d'affichage claires. Leur structure robuste permet un fonctionnement fiable, même dans des conditions ambiantes hostiles.
Le relais de signalisation MR 21 est utilisé pour afficher les dangers et les états de fonctionnement. Il est intégralement automatique.
Avantages Identifier l'état de l'installation en un coup d'œil
✔ Mise en service rapide grâce à des messages préconfigurés
✔ Fonctionnement fiable et de longue durée grâce à une construction robuste
✔ Configurations des contacts prédéfinies pour de nombreuses possibilités d'utilisation
Fonctionnement des relais mécaniques Versions automatiques et semi-automatiques
Relais mécaniques avec acquittement manuel du message
Relais mécaniques semi-automatiques
Le relais mécanique ou de signalisation semi-automatique MR 11 sert à signaler les états actuels de l'installation.
Dans cette version, le message est acquitté manuellement en appuyant sur le bouton de rappel situé sur la face avant de l'appareil. Cela permet une vue d'ensemble claire des messages déjà connus (acquittés) ou modifiés (pas encore acquittés).
Ainsi, les techniciens de maintenance peuvent voir sur place si l'état des installations est déjà connu, et si éventuellement des mesures adaptées ont été prises ou s'il faut les mettre en place. Après l'acquittement et le dépannage, le relais mécanique se réarme automatiquement.
La particularité de la version de conception semi-automatique est que le message de défaut sur la face avant de l'appareil est conservé après l'élimination du défaut sans acquittement préalable du message. Cela permet au technicien d'entretien de voir si un fonctionnement ininterrompu de l'installation était possible, même après un dépannage automatique.
Relais mécaniques avec acquittement automatique du message
Relais mécanique automatique
Le relais mécanique ou de signalisation automatique MR 21 est également utilisé pour signaler les dangers et les états de fonctionnement.
Dans cette version, le message est acquitté automatiquement sans intervention manuelle. Ainsi, l'état actuel de l'installation est toujours indiqué sur la face avant de l'appareil.
La version entièrement automatique est donc adaptée au fonctionnement des installations sans opérateur.
Étiquettes de repérage Des messages flexibles pour votre installation
Les messages ou les signaux visuels sur les étiquettes de repérage peuvent être configurés d'une manière personnalisée selon vos exigences. L'utilisation de messages préconfigurés permet une mise en service encore plus rapide.
Les plaques normalisées vous permettent une impression avec une ou deux lignes de 15 caractères chacune.
Le design bien étudié vous permet également de changer ultérieurement les plaques des inscriptions imprimées. Ainsi, vous disposez d'une utilisation flexible pendant de nombreuses années.
Types de montage Montage facile sur la face avant de l'armoire électrique ou sur un rail DIN
Boîtier mixte pour montage frontal
Une combinaison simple des relais mécaniques Une vue d'ensemble optimale lors du montage frontal
Avec nos boîtiers mixtes, vous avez la possibilité de fixer facilement jusqu'à neuf relais mécaniques dans la porte d'une armoire électrique. Le support commun facilite non seulement le montage, mais aussi la vue d'ensemble des messages actuels.
En fonction du boîtier mixte, il est possible de monter quatre ou neuf relais mécaniques. Naturellement, vous avez aussi la possibilité d'en mettre moins. Dans ce cas, les emplacements disponibles restants devront être fermés par des caches. Ainsi, vous aurez la possibilité d'agrandir ultérieurement votre installation.