MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Séparateur passif
2864749

Sectionneur passif MCR, à un canal, pour l'isolation galvanique des signaux de courant sans tension d'alimentation, avec raccordement à ressort de traction.
Produit de rechange : 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Chute de tension au niveau de l'amplificateur-séparateur de 1,7 V seulement
Ne nécessite pas d'alimentation extérieure
Alimentation par boucle d'entrée
Séparateurs passifs ultra-compacts à deux conducteurs pour l'isolation galvanique et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Deux canaux pour un pas de 6,2 mm seulement