UHV -TP2 - Séparateur
UHV -TP2
-
Séparateur
2130415
Séparateur, largeur: 2 mm, hauteur: 68,3 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Matériau isolant
PA
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Dimensions
Largeur
2 mm
Hauteur
68,3 mm
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
2130415
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1ZWX
Product key
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
Poids par pièce (emballage compris)
24,34 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,98 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
IN
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400