TS-UK 3-RETURN - Séparateur
TS-UK 3-RETURN
-
Séparateur
3002526
Séparateur, largeur: 0,5 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Dimensions
Largeur
0,5 mm
Données commerciales
Référence
3002526
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z1X
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918090296
Poids par pièce (emballage compris)
0,108 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,103 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425