Recherches récentes
Connexion
0
Aucun produit dans la comparaison
Produits
Présentation des produits
Recherche d'un distributeur
Nouveautés
Navigateur de produits Technologie de raccordement d'appareils
Technologies
Solutions spécifiques aux clients
Configurateurs
Service d'échantillonnage
Conformité du produit
Cross Reference Search
Alimentation, charge et protection
Alimentations
Alimentation sans interruption (UPS)
Convertisseurs DC/DC et onduleurs DC/AC
Disjoncteurs
Filtre secteur
Modules de redondance
Parafoudre basse tension
Relais pour la protection secteur
Technologie de charge pour l'électromobilité
Automatisation
API (automates) et E/S
Automatisation des bâtiments
Communication industrielle
Edge Computing
IHM et PC industriels
Logiciels d'automatisation
PLCnext Technology
Services intelligents
Commutation, mesure et surveillance
Afficheurs de processus et appareillages de terrain
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
Contacteur et relais de puissance
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques
Relais de sécurité et capteurs
Relais et relais à semi-conducteurs
Répartition des signaux E/S
Surveillance de l'énergie
Connecter
Blocs de jonction
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.
Blocs répartiteurs et borniers d'appareillage
Boîtiers électroniques
Câbles et conducteurs
Connecteurs
Connecteurs carte-à-carte
Prise de test
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles
Systèmes de précâblage pour automates
Repérage, montage et installation
Accessoires pour armoire électrique
Boîtes de jonction et coffrets vides
Connexions à sertir
Éclairage industriel et technique des signaux
Embouts
Imprimantes
Logiciel pour la construction d'armoires électriques
Machines-outils
Matériel de repérage
Outillages à main
Solutions de poste de travail
Industries & applications
Présentation
La transition énergétique de votre entreprise
Réalisations
Intégration sectorielle
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Infrastructure de charge
Véhicules électriques
ENERGIE
Energie solaire
Energie éolienne
Integrated Energy Management
MINT gestion de l'énergie avec de l'intelligence artificielle
Production d'énergie conventionnelle
Réseaux à courant continu dans l'industrie
Systèmes de stockage sur batterie
Transmission et répartition de l'énergie
FABRICATION, CONSTRUCTION DE MACHINES ET D'INSTALLATIONS
Constructeurs d'appareils
Construction d'armoires électriques
Construction mécanique
Systèmes de transport sans conducteur (AGV)
Digital Factory
Industrie automobile
Installation électrique
INDUSTRIE DE PROCESS
Automatisation des process
Power-to-X
INFRASTRUCTURE
Bâtiment
Centres de données
Chemin de fer
AUTRES SUJETS
Agriculture
COMPLETE line
Communication industrielle à distance
Des connexions de données pour les réseaux connectés
Fiabilité de la puissance
Surveillance vidéo
Sécurité fonctionnelle
Sécurité industrielle
Entreprise
Présentation
Phoenix Contact Belgique
Groupe Phoenix Contact
Carrière
Notre culture et notre attitude
All Electric Society
Conformité
Durabilité
L'histoire de Phoenix Contact
Fournisseurs
Evénements & actualités
Présentation
Événements & foires commerciales
Actualités
Service & Support
Présentation
Catalogues et brochures
Contact
PLCnext Community
Informer
Foire aux questions
Informations pour les constructeurs d'appareils
Modifications et discontinuités de produits
Consulter et planifier
Données d'ingénierie pour les composants PCB
Solutions spécifiques aux clients
Données d'ingénierie
Configurateurs
Acheter et livrer
Services en ligne
Data Provisioning
Service d'échantillonnage
Installer et exploiter
Prestations de service, solutions de repérage
Réparations et retours
Product Security Incident Response Team
Contrats de service de marquage
Mon Phoenix Contact
Connexion / Enregistrement
Avantages de l'enregistrement
Panier
Mes commandes
Mes offres et contrats
Mes listes de produits
Mon comparatif de produits
Home
Produits
Blocs de jonction
Accessoires de blocs de jonction
DP-LPS-12 - Plaque d'écartement
DP-LPS-12
-
Plaque d'écartement
3270604
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Indications sur les matériaux
Couleur
rouge (RAL 3001)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
125 °C
Dimensions
Largeur
12,2 mm
Hauteur
18,3 mm
Profondeur
24,4 mm
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
3270604
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
20 Unité(s)
Clé de vente
BE2Z3X
Product key
BE2Z3X
GTIN
4055626137933
Poids par pièce (emballage compris)
1,975 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,975 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,031 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit