ATS-URTK/SS - Séparateur
ATS-URTK/SS
-
Séparateur
0321226
Séparateur, largeur: 5,5 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Dimensions
Largeur
5,5 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
0321226
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z1X
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918001728
Poids par pièce (emballage compris)
2,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
2 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,003 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit