ATP-PIK - Séparateur
ATP-PIK
-
Séparateur
2714145
Séparateur, largeur: 1,5 mm, hauteur: 57 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Dimensions
Largeur
1,5 mm
Hauteur
57 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Données commerciales
Référence
2714145
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z1X
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918061333
Poids par pièce (emballage compris)
5,806 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,22 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE