SACB-4Q/4P-SC
-
Boîtier répartiteur
1683633
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort 180°, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
| Type de produit | Boîtier répartiteur |
| Application | Standard |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de prises | 4 |
| LED | non |
| Tension de service maximale Umax | 135 V |
| Tension nominale UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Courant total de référence | 12 A |
| Intensité max. admissible par circuit | 4 A |
| Intensité max. admissible par prise | 4 A |
| Raccordement du conducteur | |
| Mode de raccordement capteur/acteur | QUICKON |
| Section raccordable Ligne de signaux flexible | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Section raccordable Alimentation en tension flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section raccordable AWG Ligne de signaux flexible | 26 ... 17 |
| Section raccordable AWG Alimentation en tension flexible | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder Ligne de signaux | 10 mm |
| Longueur de gaine à dénuder | 70 mm (Câble multiconducteur) |
| Couple de serrage écrou-chapeau | 2,5 Nm |
| Brochage | |
| Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Longueur | 132 mm |
| Ouverture écrou-chapeau | 22 mm |
| Matériau Boîtier | PA |
| Matériau Masse de scellement | PUR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Acier/cuivre |
| Matériau de surface du contact | Sn |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau contact côté câble multiconducteur | CuZn |
| Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PA 6.6 V0 |
| Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | NiSn |
| Matière de l'isolant des fils | PVC / PE |
| Diamètre extérieur du câble | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (En cas de connexion, respecter également les indications du fabricant du câble) | |
| Référence | 1683633 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF3DBC |
| Product key | AF3DBC |
| GTIN | 4017918170967 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 199,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 162 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Joint 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Joint 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Joint 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Bouchon 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Kit pour raccords à vis 1670743
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Repères pour blocs de jonction 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Repères pour blocs de jonction 0824684
-
QSS 22 - Clé à douille 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Tournevis 1206450
-
TSD 25 SAC - Tournevis dynamométrique 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Outil 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vis 1212591
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem