SACB-4Q/4P-L-SC - Boîtier répartiteur
1662939

Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement à ressort 180°, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site