PSI-REP-CNET
-
Répéteur
2313737
Répéteur modulaire pour l'isolation galvanique et l'augmentation de la portée pour ControlNet, débit jusqu'à 5 Mbits/s, séparation à 4 voies, montage sur profilé, alimentation 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| MTTF | 1856 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 837 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 345 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 1187 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 254 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | VCC // CNET // CNET |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,91 W |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant absorbé typique | 38 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 65 mA |
| ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) | |
| Fonction | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | Port A (voyant de diagnostic et d'état du module), Port B (voyant de diagnostic et d'état du module) |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | Contact NO |
| Tension de commutation minimale | 18 V DC |
| Tension de commutation maximale | 30 V DC |
| Intensité permanente limite | 500 mA |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsion des bits en entrée | ± 35 % |
| Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
| Signal | ControlNet™ |
| Données: Interface ControlNet, selon EN 50170 | |
| Débit série | 5 Mbits/s |
| Type de raccordement | BNC 75 Ω |
| Distance de transmission | ≤ 1000 m |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Format de données/détrompage | Série asynchrone UART/NRZ |
| Données: Interface ControlNet, selon EN 50170 | |
| Débit série | 5 Mbits/s |
| Type de raccordement | BNC 75 Ω |
| Distance de transmission | ≤ 1000 m |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Format de données/détrompage | Série asynchrone UART/NRZ |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Profondeur | 117 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55011 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la norme centrale VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2313737 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 245 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 245 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
Avantages
Resynchronisation des bits pour une possibilité quasi-illimitée de mise en cascade des appareils
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données par les connecteurs de bus sur rail DIN
Tous les raccordements sont enfichables par connecteurs BNC ou bornes à vis COMBICON.
Combinaison modulaire possible avec les convertisseurs PSI-MOS fibre optique sur le connecteur de profilé
Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces (ControlNet A // ControlNet B // Alimentation // connecteur de profilé)
Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem