Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Symbole d'obligation général, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Repérage de l'installation
Une identification claire des installations vous aide à éviter les erreurs de manipulation et vous permet de vous orienter : elle est un élément central de la sécurité au travail. Les panneaux de consigne et de sécurité vous fournissent des informations importantes concernant l'exploitation, la maintenance, le service et l'entretien des installations. Les matériaux de repérage de Phoenix Contact répondent aux exigences légales en matière d'identification d'installation selon les règles de l'art.
Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Dangereux pour l'environnement, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 35, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm
Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Visière de protection obligatoire, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Repère pour conduite, Rouleau, marron/noir, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 250
Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Corrosif, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 35, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm
Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Visière de protection obligatoire, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 3
Etiquette indicatrice, blanc/rouge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 100, hauteur du champ de texte: 65 mm, largeur du champ de texte: 100 mm
Etiquette enfichable, bleu, préimprimé, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 1
Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Protection respiratoire obligatoire, type de montage: collage, diamètre: 200 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense de fumer, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 3, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 50 mm
Avantages
- Solutions variables : une variété de matériaux pour des utilisations différentes
- Étiquettes prêtes à l'emploi et matériels imprimables
- Excellente résistance aux influences de l'environnement et, par conséquent, marquage sûr et durable des installations
Étiquette d'avertissement
Étiquettes d'avertissement
Les étiquettes d'avertissement servent au marquage des zones à risques sur les installations et dans les entreprises. Les étiquettes PVC souples et ultra-souples sont disponibles en version prête à l'emploi ou vierge.
Étiquette d'interdiction
Étiquettes d'interdiction
Les étiquettes d'interdiction interdisent les manipulations pouvant présenter des dangers. Trois versions différentes sont disponibles. Des versions imprimées et vierges répondent à tous les cas d'application et offrent une flexibilité maximale.
Étiquette d'obligation
Étiquettes d'obligation
Les étiquettes d'obligation imposent un certain comportement et sont utilisées pour la prévention des accidents sur le lieu de travail. Elles sont disponibles en version pré-imprimée ou vierge pour le traitement personnalisé.
Étiquette substances dangereuses
Étiquettes substance dangereuse
Les étiquettes de substances dangereuses servent au marquage supplémentaire des repères pour canalisations si des substances dangereuses conformes à la réglementation allemande sur les matières dangereuses (Gefahrstoffverordnung ou GefStoffV) sont transportées dans ces canalisations. Elles sont disponibles en version pré-imprimée et vierge.
Repère pour canalisation
Repère pour canalisation
Les repères pour canalisations servent à l'identification des fluides ou des gaz. Les repères pour canalisations pré-imprimés en couleur permettent le marquage personnalisé des conduites selon DIN 2403.
Collage d'étiquettes de mise en garde pour installations de détection incendie
Étiquettes de mise en garde pour installations de détection incendie
Les étiquettes autocollantes destinées au marquage des installations de détection incendie servent à identifier le détecteur d'incendie correspondant. Les étiquettes PVC ultra-souples sont disponibles en version non imprimée ou vierge.
Repérage pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Repérage pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Le marquage clairement visible des boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence est obligatoire conformément à la directive relative aux machines. Des étiquettes imprimées et vierges sont disponibles en format carte.
Étiquette magnétique
Étiquettes magnétiques
Les étiquettes magnétiques représentent une solution flexible, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un marquage permanent. Elles peuvent être appliquées rapidement sur toutes surfaces métalliques et retirées tout aussi rapidement. Les étiquettes magnétiques PMM sont disponibles dans trois coloris.