Repérage de câbles

Repérage de conducteur et de câble

Le marquage des câbles offre une meilleure vue d'ensemble dans vos armoires électriques et installations : repérez tous vos câbles et conducteurs de façon claire et permanente. Les repérages de câbles et de conducteurs facilitent votre montage et votre maintenance, et vous aident à éliminer les dysfonctionnements. Nous vous fournissons le repérage optimal pour chaque application dans différentes exécutions et divers types de montage.

Go to Product Detail Page for item 0830785
UCT-WMCO 4,1 (18X4) - Repérage des conducteur
UCT-WMCO 4,1 (18X4) - Repérage des conducteur
0830785

Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, plage de diamètre de câble: 3,5 ... 4,1 mm, type de montage: clipsage, Nombre d'étiquettes: 32, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 0800414
WMS 4,8 (15X9)R YE - Gaine thermorétractable
WMS 4,8 (15X9)R YE - Gaine thermorétractable
0800414

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, perforé, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 1352327
WMTS (23X4)R - Repère de câble
WMTS (23X4)R - Repère de câble
1352327

Repère de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 45 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 3000, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 23 mm

Avantages

  • Un grand nombre de possibilités grâce aux différents types de montage
  • Adaptation à l'environnement grâce aux différents matériaux pour une installation en intérieur ou en extérieur
  • Un niveau de qualité élevé : repérage remarquable, résistant aux rayures et indélébile

Trouvez le type de montage adapté à votre repérage de câbles

Faites librement votre choix : installez vos repérages de câble et de conducteurs comme vous avez toujours voulu le faire – Phoenix Contact dispose de la solution adaptée à chaque application.

Marquage de câbles à enclipser

Repérage de câble à enclipser

Marquage de câbles à enclipser

Les repérages de conducteurs à clipser disposent de deux surfaces de repérage. Ils sont indélébiles et restent lisibles en permanence. Vous pouvez clipser à la main les repérages de conducteurs sur les câbles et conducteurs déjà câblés.

Identification de câble à enfiler

Identification de câble à enfiler

Identification de câble à enfiler

Les repères individuels imprimés peuvent être enfilés sur le conducteur ou fixés au moyen d'attache-câbles. Vous pouvez commander des matériaux différents conditionnés en format carte ou rouleau.

Repérage de câble à emmancher

Repérage de câble à emmancher

Repérage de câble à emmancher

Vous pouvez également équiper les conducteurs de manchons de repérage comme système de support. Dans ce cas, le repérage est garanti par des rubans d'étiquettes et protégé par le support. Cela permet ainsi un repérage ultérieur.

Gaines de marquage à faire glisser

Gaines de marquage à faire glisser

Gaines de marquage à faire glisser

Afin d'effectuer sur place un repérage simple et en toute sécurité des conducteurs sans utiliser de système de pression, utilisez des gaines déjà imprimées. La forme spécifique des gaines de repérage empêche en effet la torsion des différentes gaines de marquage.

Gaine thermorétractable à faire glisser

Gaine thermorétractable à faire glisser

Gaine thermorétractable à faire glisser

Afin de repérer de façon indélébile les câbles et conducteurs, n'utilisez si possible que les gaines thermorétractables les mieux appropriées. Phoenix Contact vous propose des gaines thermorétractables préconfectionnées conditionnées en rouleau.

Repérage de câble à coller

Repérage de câble à coller

Repérage de câble à coller

Les étiquettes comportent un champ de repérage et un film transparent. Le film protège le repérage de l'usure et de la saleté. Nous vous fournissons les étiquettes dans différentes tailles et différentes formes.

Repérage de conducteur avec attache-câbles

Repérage de conducteur avec attache-câbles

Repérage de conducteur pour le montage avec attache-câbles

Indépendamment de leurs diamètres, vous pouvez apposer des repérages sur vos câbles et conducteurs avec des attache-câbles standard. Utilisez le grand champ de repérage car il offre plus de place pour des repérages de grande taille.

Impression et application en une seule étape
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assure une plus grande efficacité dans la construction d'armoires électriques : le système modulaire composé d'une imprimante à rouleau à transfert thermique et d'applicateurs imprime des marquages et les applique de manière automatisée sur les câbles et les conducteurs. Le regroupement de ces étapes du process crée un gain de temps d'environ 60 %.

En savoir plus
Le système modulaire THERMOMARK E SERIES