Adaptateur connecteur électrovanne double, Universel, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,2 m
Adaptateurs et prolongateurs pour le câblage du cuivre et de la fibre optique
Les adaptateurs et les prolongateurs vous offrent une flexibilité élevée pour ajuster le câblage. Les adaptateurs de rail DIN garantissent le raccordement sécurisé de vos câbles et une transmission fiable des données. Sur le terrain, vous utilisez des adaptateurs mâles M8, M12 et pour connecteur d'électrovanne. Les résistances de terminaison permettent d'éviter de manière fiable les réflexions de signaux à l'extrémité de la ligne de bus dans les systèmes de bus de terrain.
Adaptateur connecteur électrovanne double, Universel, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,15 m
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, type de raccordement: À la vague THT
Adaptateur connecteur électrovanne double, Universel, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,1 m
Adaptateur connecteur électrovanne double, Universel, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,15 m
Résistance terminale CANopen®/DeviceNet™ M12
Connecteur pour C.I. RJ45, design: RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, type de raccordement: Par refusion THR / à la vague THT
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, type de raccordement: Par refusion THR / à la vague THT
Connecteur pour C.I. RJ45, design: RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, type de raccordement: Par refusion THR / à la vague THT, Contacts à souder courts
Prolongateur FO, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, coloris: vert
Avantages
- Design compact pour des installations peu encombrantes
- Transmission fiable des données via des raccords et des modules de raccordement de câbles
- Utilisation flexible grâce à des modules pour diverses interfaces de données
Répartiteurs 19" et adaptateurs de rails DIN pour le câblage de données en fibre optique et en cuivre
Des répartiteurs 19" ainsi que des adaptateurs de rails DIN pour fibres optiques et le câblage de données à base de cuivre complètent notre gamme d'adaptateurs. Vous trouverez ces produits classés dans les connecteurs de données.
Prises de raccordement mural
Les boîtes de jonction murales, appelées prises terminales, servent à relier un terminal à un câblage. Vous trouverez également les boîtes de jonction dans la liste de produits de cette page.