SACB-6/ 6-10,0PUR - Boîtier répartiteur
1680979

Boîtier répartiteur, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le boîtier robuste et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain