REL-SR- 24DC/2X21 - Relais de couplage
2961574

Relais de couplage à contacts à guidage forcé selon EN 50205, type de commutation du contact : 2 contacts inverseurs, raccordement compatible montage sur circuit imprimé. Les exigences pour le type A selon EN 50205 sont satisfaites lorsque le câblage est effectué avec 1 contact NO / 1 contact NF.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Comme tous les relais de sécurité PSR, équipé avec des contacts à guidage forcé selon EN 50205
Commande monocanal