NSR-M20-1112-W22-SET150
-
Relais élémentaire
1128438
Kit comprenant 150 relais élémentaires avec contacts à guidage forcé selon CEI/EN 61810-3, type de commutation du contact 1 contact NO, 1 contact NF, tension d'entrée nominale 20 V DC, version broche pour montage horizontal (90° avec longueur extérieure de 2,5 mm)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais élémentaire |
Durée de vie mécanique | 107 cycles |
Type de relais | Contacts à guidage forcé selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation: Isolant | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 27.11.2024 |
Durée de vie électrique | 10 000 cycles (EN 61810-1, 6 A 250 V AC, cos φ = 1, 80 °C) |
10 000 cycles (EN 61810-1, 6 A 24 V DC, résistive, 80 °C) | |
6 000 cycles (UL 508, B300, 80 °C) | |
6 000 cycles (UL 508, R300, 80 °C) | |
Voir le chapitre « Durée de vie électrique » | |
Isolant | |
Tension d'isolement assignée | 250 V (Isolation renforcée entre contact NO et contact NF) |
250 V (Isolation renforcée entre bobine et contact NO) | |
32 V (Isolation de base entre bobine et contact NF) | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6000 V (entre contact NO et contact NF) |
6000 V (entre bobine et contact NO) | |
Rigidité diélectrique | 3000 Veff (entre contact NO et contact NF) |
3000 Veff (entre bobine et contact NO) | |
800 Veff (entre la bobine et le contact NF) | |
500 Veff (entre les contacts ouverts) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 20 V DC |
Tension d'entrée | max. 26 V DC (à 80 °C) |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
Zone de travail bobine | Classe 2 (CEI/EN 61810-1) |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Tension de réponse | 13 V DC (à 23 °C) |
Tension de retombée typique | 2,5 V DC (à 23 °C) |
Résistance de la bobine | 1929 Ω ±10 % (à 23 °C) |
Consommation nominale | 210 mW |
Commutation | |
Dénomination sortie | Contact de charge |
Type de contact | 1 contact NO |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (AC : voir les valeurs de commutation maximum avec une charge ACDC : voir la courbe de limite de charge avec une charge DC) |
Tension de commutation minimale | 12 V (AC : voir les valeurs de commutation maximum avec une charge ACDC : voir la courbe de limite de charge avec une charge DC) |
Intensité permanente limite | 6 A (AC : voir les valeurs de commutation maximum avec une charge ACDC : voir la courbe de limite de charge avec une charge DC) |
Courant de commutation minimal | 3 mA |
Puissance de commutation minimale | 60 mW |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG Tenue aux courts-circuits selon EN 60947-5-1 |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Pouvoir de coupure | Voir la courbe de limite de charge avec une charge DC |
100 mA (24 V) | |
Chute de tension | max. 200 mV |
Commutation | |
Dénomination sortie | Contact de diagnostic |
Type de contact | 1 contact NF |
Matériau des contacts | AgCuNi, + Au |
Tension de commutation maximale | 24 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 3,3 V |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Courant de commutation minimal | 1 mA |
Puissance de commutation minimale | 3,3 mW |
Pouvoir de coupure | Voir la courbe de limite de charge avec une charge DC |
100 mA (24 V) | |
Chute de tension | max. 200 mV |
Type de raccordement | Raccordement soudé |
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 15,5 mm |
Profondeur | 6 mm |
Couleur | jaune (RAL 1018) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | RT III (lavable) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Choc (fonctionnement) | 15g (Contact NO, Δt = 11 ms, réactions de contact < 10 µs) |
10g (Contact NF, Δt = 11 ms, réactions de contact < 10 µs) | |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 200 Hz, 10g (Contact NO, réactions de contact < 10 µs) |
10 Hz ... 200 Hz, 5g (Contact NF, réactions de contact < 10 µs) |
Isolant | |
Normes/Prescriptions | EN 61810-1 |
Type de montage | Montage horizontal |
Référence | 1128438 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA711 |
Product key | DNA711 |
GTIN | 4063151056339 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 501 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 501 g |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Contacts forcés selon EN 50205 (CEI/EN 61810-3)
Forme compacte
Faible consommation
Adéquat pour le procédé de soudage à la vague
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem