REL-SR- 24DC/4X1AU/2X2AU/FG
-
Relais de sécurité
1779564
Relais de sécurité avec contacts à guidage forcé selon DIN EN 61810-3, type de commutation du contact : 6 inverseurs, contact doré multicouche. Les exigences inhérentes au type A selon DIN EN 61810-3 sont respectées lorsque le câblage est réalisé avec 4 contacts NO/2 contacts NF.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais unique |
Application | Contacts à guidage forcé |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation: Lignes de fuite et distances dans l'air entre les côtés bobine et contact | |
Isolant | Isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 25.08.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,5 W |
Tension d'essai | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Lignes de fuite et distances dans l'air entre les côtés bobine et contact | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | bipolaire |
Courant d'entrée typique pour UN | 30 mA |
Puissance dissipée d'entrée pour UN | 0,72 W |
Temps d'amorçage typique | 15 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Tension de la bobine | 24 V DC |
Circuit de protection | Diode de roue libre |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Commutation | |
Type de contact | 2x contact inverseur à guidage forcé |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgSnO2, +AU |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC) |
180 W (30 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Contacts à guidage forcé selon EN 61810-3 | Type B |
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 24 mm |
Profondeur | 50 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Relais) | RT II (Relais) |
Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Normes/Prescriptions | EN 61810-1 |
EN 61810-3 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | EN 60947-5-1 |
Lignes de fuite et distances dans l'air entre les côtés bobine et contact | |
Normes/Prescriptions | EN 60947-5-1 |
Type de montage | Montage par enfichage |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 1779564 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK69DE |
Product key | DK69DE |
GTIN | 4067923396524 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 23 g |
Numéro du tarif douanier | 85364110 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem