TTC-6-1X2-24DC-PT/50
-
Parafoudre
1106195
Parafoudre basse tension pour un circuit de signalisation à 2 fils libre de potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | TERMITRAB complete |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Paires de fils par module | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm +0,1 mm |
Hauteur | 105,8 mm |
Profondeur | 69,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau isolant | PBT |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Courant de référence | 600 mA (40 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-fil) | 0,5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 0,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
Niveau de protection Up statique (fil-fil) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 940 kHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 2,2 nF |
Résistance par circuit | 1,65 Ω ±20 % |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 630 mA (FF) |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-fil) | ≤ 700 ms |
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-terre) | ≤ 1500 ms |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant de décharge global total I total max. (8/20) µs | 20 kA (1x) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Type de montage | Profilé : TH 35 - 7,5 mm |
Référence | 1106195 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL2262 |
Product key | CL2262 |
GTIN | 4055626997940 |
Poids par pièce (emballage compris) | 34 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 32,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Installation rapide et sans outils des parafoudres grâce à la connectique Push-in
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem