EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15
-
Prise de courant
0804179
Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, témoin lumineux, disjoncteur de puissance contre le courant de fuite, Modèle d'enfichage de type AB 15A, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 125 V AC (60 Hz), intensité nominale: 15 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: UL 508, Code du pays: Etats-Unis