STP 3,5-2 - Porte-repère
0830131

Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à deux niveaux Push-in PTTB 1,5/S, repérable avec UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 ou ZBF 3,5, gris, vierge, type de montage: enfichage, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 3,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les surfaces de repérages des bloc de jonction à plusieurs niveaux câblés sont augmentées par les porte-repères.
Selon les modèles, les porte-repères sont enfichés sur la partie supérieure des bloc de jonction.