KLM 4
-
Porte-repère pour barrettes de raccordement
0811970
Porte-repère pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-repère |
| Largeur | 9,30 mm |
| Hauteur | 21,60 mm |
| Profondeur | 27,32 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 20 mm |
| Hauteur du champ de texte | 8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau embase | PA |
| Composants | exempt d'halogène |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
| Type de montage | enfichage |
| Référence | 0811970 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BG211A |
| Product key | BG211A |
| GTIN | 4046356918435 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,556 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,475 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Etiquette en plastique 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Etiquette en plastique 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiquette 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiquette 0803842
-
EML (20X8)R - Etiquette 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiquette 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiquette 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiquette 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiquette 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiquette 0819288
-
EML (15X6)R - Etiquette 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiquette 0804548
-
EMLC (20X8)R - Etiquette en tissu 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etiquette en tissu 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etiquette en tissu 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiquette 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiquette 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiquette 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiquette 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiquette 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Repères pour appareils 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Repères pour appareils 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiquette 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiquette 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - Feuille d'étiquettes DIN-A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - Feuille d'étiquettes DIN-A4 5032138
Avantages
Les KLM sont spécialement conçus pour les butées CLIPFIX
Le tramage précis permet un réglage en hauteur en continu de la surface de repérage.
La zone d'écriture de KLM 4 est disposée au centre, et si elle est montée sur CLIPFIX 35, elle peut également être installée entre deux blocs de jonction à plusieurs niveaux
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem