Éclairage industriel et technique des signaux
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
La transition énergétique de votre entreprise
Réalisations
Intégration sectorielle
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Infrastructure de charge
Véhicules électriques
ENERGIE
Energie solaire
Energie éolienne
Integrated Energy Management
MINT gestion de l'énergie avec de l'intelligence artificielle
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
Phoenix Contact Belgique
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
Contrats de service de marquage
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
ISSB 10- 6 - Pont
ISSB 10- 6
-
Pont
0301466
Pont, pas: 6 mm, nombre de pôles: 10, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont à visser
Nombre de pôles
10
Pas
6 mm
Dimensions
Pas
6 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
argenté
Matériau
Cuivre
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
0301466
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
BE1Z2X
GTIN
4017918000219
Poids par pièce (emballage compris)
10,32 g
Poids par pièce (hors emballage)
10,32 g
Pays d'origine
DE
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)