IS-URKN - Barrette d'isolation
IS-URKN
-
Barrette d'isolation
3001941
Barrette d'isolation, coloris: cuivre
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont
Indications sur les matériaux
Coloris
cuivre
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
3001941
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE1ZWX
Product key
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
Poids par pièce (emballage compris)
0,551 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,42 g
Numéro du tarif douanier
85472000
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400