Connecteurs pour circuits imprimés
EBP 3- 5 - Pont d'insertion
EBP 3- 5
-
Pont d'insertion
1733172
Pont d'insertion pour connecteurs au pas de 5,0 mm ou 5,08 mm
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont
Gamme de produits
EBP
Ligne de produits
COMBICON Connectors Special
Nombre de pôles
3
Pas
5 mm
Nombre de connexions
3
Nombre de rangées
1
Caractéristiques de raccordement
Courant de charge maximal
24 A (en fonction de l'utilisation)
Dimensions
Pas
5 mm
Largeur [w]
14 mm
Hauteur [h]
14,6 mm
Longueur [l]
1,8 mm
Hauteur de montage
6,1 mm
Longueur du picot de soudage [P]
8,5 mm
Indications sur les matériaux
Indication de matériau - contact
Remarque
Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact
Alliage de Cu
Qualité de surface
étamage galvanique
Indication de matériau - boîtier
Coloris (Boîtiers)
gris (7042)
Matériau isolant
PA
Groupe d'isolant
I
IRC selon CEI 60112
600
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12
850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13
775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2
125 °C
Connecteur
Raccordement 1
Matériau isolant
PA
IRC selon CEI 60112
600
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Indications sur l'emballage
Type de conditionnement
emballé dans un carton
Données commerciales
Référence
1733172
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
AAHZFC
Product key
AAHZFC
GTIN
4017918026516
Poids par pièce (emballage compris)
0,75 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,77 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,076 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Connecteurs mâles
Aide produit