SBRN 2-9 - Barre de pontage
SBRN 2-9
-
Barre de pontage
1415238
Barre de pontage, à 2 pôles
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Barre de pontage
Nombre de pôles
2
Pas
9 mm
Dimensions
Pas
9 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
argenté
Matériau
Laiton
Matériau isolant
PA
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
1415238
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
BE1Z3X
Product key
BE1Z3X
GTIN
4017918021443
Poids par pièce (emballage compris)
6,72 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,78 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
PL
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400