SBJ 2-10/15 - Barre de pontage
SBJ 2-10/15
-
Barre de pontage
0302287
Barre de pontage, nombre de pôles: 2, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Barre de pontage
Nombre de pôles
2
Indications sur les matériaux
Couleur
argenté
Données commerciales
Référence
0302287
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
BE1Z3X
Product key
BE1Z3X
GTIN
4017918000349
Poids par pièce (emballage compris)
13,9 g
Poids par pièce (hors emballage)
13,2 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
PL
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400