FB 2-25 - Pont de jonction
FB 2-25
-
Pont de jonction
3048205
Pont de jonction, nombre de pôles: 2, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont à visser
Nombre de pôles
2
Indications sur les matériaux
Couleur
argenté
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
3048205
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z2X
Product key
BE1Z2X
GTIN
4017918987350
Poids par pièce (emballage compris)
76,88 g
Poids par pièce (hors emballage)
55,942 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400