PS-UKK/E - Fiche de test
3000641

Fiche de test, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Le point test se connecte en toute sécurité à la ligne de pontage et à toutes les alvéoles pour fiche test de 2,3 mm ou 4 mm de diamètre
Le point test modulaire PS‑...2,3MM permet de mettre en place des adaptateurs d'essai individuels