VMT 9000
-
Panel PC
1084510
Rugged-Panel-PC configurable, avec écran lisible au soleil (résistif analogique ou technologie tactile PCAP), boîtier fermé avec indice de protection IP66 (avant/arrière) et plage de température étendue. Configurable : voir ci-dessous Ecran, mémoire de données, et système d'exploitation
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Panel PC |
| Application | Robuste |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Poids | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixels (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixels (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel Atom® x6413E 4 x 1,5 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Mémoire vive | 8 GB LPDDR4 |
| Stockage de données | Flash eMMC, 64 Go (intégrée) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Prises | sans emplacement |
| Audio | Haut-parleurs intégrés |
| Touches | 4 (configurable librement) |
| Écran | |
| Type d'écran | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Lisibilité au soleil | oui |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 12.1" | |
| Technologie tactile | ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche |
| résistive analogique (polyester) | |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Palette de couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Angle de lecture à gauche | Dépend de la configuration |
| Angle de lecture à droite | Dépend de la configuration |
| Angle de lecture en haut | Dépend de la configuration |
| Angle de lecture en bas | Dépend de la configuration |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1 x USB 3.0 sur la face avant, avec cache IP65 (désactivable par logiciel) | |
| Interfaces optionnelles | 1x COM (RS-232) |
| Module LTE/GPS | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixels (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixels (XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau face avant | Verre (3 mm), trempé et antireflet |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK08 (EN 62262) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | Classe 5M3 selon EN 60721-3-5 |
| Vibrations (service) | Classe 5M3 selon EN 60721-3-5 |
| Type de montage | Support VESA |
| Montage sur véhicule (Accessoires nécessaires) | |
| Montage sur table (Accessoires nécessaires) | |
| Système de fixation | VESA MIS-D 75 (en option de montage, intégrée dans la paroi arrière) |
| Référence | 1084510 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBBAC |
| Product key | DRBBAC |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 041 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n° CAS: 110-71-4) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n° CAS: 71868-10-5) | |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 346,007 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Conception sans vis pour un nettoyage facile
Résistance aux intempéries grâce à IP66
Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de travail (même avec PCAP)
Utilisation conviviale avec 4 touches configurables sur la face avant
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem