VL2 PPC 3000 EX
-
Panel PC
1050368
Panel PC (PPC) industriel Valueline® conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, sans ventilateur, indice de protection IP65, équipé d'un processeur Intel® Core™ i3-4010U. Jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. En option, logement pour carte PCI ou PCIe.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 150 Go | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Option PCI 1 | sans emplacement |
| PCI | |
| PCI x4 | |
| Système Raid | sans système RAID |
| 0, 1 | |
| Prises | PCI/PCIe optional |
| Écran | |
| Type d'écran | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Résolution d'écran | 1366 x 768 Pixel(s) (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD) | |
| Technologie tactile | ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 300 cd/m² typique (réglable) |
| MTBF | > 50000 h (Dépend de la configuration) |
| Palette de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Carte graphique | Intel® HD Graphique 4400 |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (toutes tolérances et ondulation comprises) |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant max. absorbé | 4,5 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | sans interface en option |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Sortie moniteur | 2 x DisplayPort |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 394,4 mm / 263,2 mm / (Découpe de paroi pour afficheur 15,6") |
| 455 mm / 303,2 mm / (Découpe de paroi pour afficheur 18,5") | |
| 522 mm / 344 mm / (Découpe de paroi pour afficheur 21,5") | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (Face avant) |
| IP30 (retour) | |
| IP65 (face avant), IP30 (face arrière) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (avec HDD) |
| Température ambiante (fonctionnement) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (avec SSD) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g avec disque SSD, 0,5g avec disque dur, selon EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Montage avant |
| Référence | 1050368 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAB |
| Product key | DRBAAB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 12 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 11,82 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Mémoire 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Module tampon 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Kit de cadres 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Câble USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Mémoire 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Cellule de refroidissement 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Accessoires 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Cadres pour disques durs 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Bride de montage 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
Avantages
Configurable en tant que Panel PC (PPC)
Modèle sans ventilateur disponible, pour les utilisations industrielles
Certifié ATEX/IECEx
Processeur Intel® Core™ i3 puissant et à haut rendement énergétique
Panel-PC (PPC) : IP65 sur la face avant et IP20 au dos
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem