Ordinateur industriel Valueline® de Phoenix Contact à options de configuration. Choix possible de l'afficheur, la mémoire de données, la mémoire vive, les emplacements PCI, les emplacements CFast® et les méthodes de montage.
VL PPC 3000
-
Panel PC
2400184
Panel PC (PPC) industriel, indice de protection IP65, sans ventilateur, équipé d'un processeur Intel®Core™ i3-4010U. Jusqu'à 16 Go de RAM. Option : mémoire de masse au format CFast®, HDD ou SSD. Emplacements pour extension PCI disponibles.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 Go | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Option PCI 1 | sans emplacement |
| emplacement libre | |
| Option PCI 2 | sans emplacement |
| emplacement libre | |
| Prises | 2x PCI |
| sans emplacement | |
| Lecteur optique | sans lecteur |
| Lecteur de disquettes | sans |
| Clavier du logiciel | anglais |
| Écran | |
| Type d'écran | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Résolution d'écran | 800 x 600 Pixel(s) (SVGA) |
| 1024 x 768 Pixel(s) (XGA) | |
| 1280 x 1024 Pixel(s) (SXGA) | |
| 1366 x 768 Pixel(s) (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD) | |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | Dépend de la configuration |
| MTBF | Dépend de la configuration |
| Logiciel utilisateur | sans logiciel utilisateur |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (typique) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | avec port USB en face avant |
| Sortie moniteur | 1 x DisplayPort |
| 1x DVI-D | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-IS |
| Renseignements sur les mesures | dépend de la configuration |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | / / (dépend de la configuration) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C (Des possibilités de configuration peuvent se répercuter sur la température de service. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | Impulsion 15g, 11 ms selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | CEI 60068-2-27 |
| Type de montage | Montage sur face avant |
| Référence | 2400184 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAB |
| Product key | DRBAAB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7 000 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n° CAS: Non applicable) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n° CAS: Non applicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
-
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Mémoire 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Cadres pour disques durs 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Mémoire 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Mémoire 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Mémoire 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Kit de cadres 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Câble USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
TOUCH PEN - Stylo tactile 2701379
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Mémoire 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Kit de montage 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Progiciel 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Bride de montage 2403288
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Mémoire 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
Avantages
Grand nombre d'écrans tactiles avec ou sans port USB
Boîtier compact et robuste
Écrans tactiles de 12" ... 24"
Possibilités de montage variées
Montage mural, latéral ou face avant
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
Deux raccordements Ethernet 10/100/1000 intégrés à adresses MAC indépendantes
Ports USB 2.0 et 3.0
Jusqu'à 16 Go de RAM
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem