Ordinateur industriel Valueline® de Phoenix Contact à options de configuration. Choix possible de l'afficheur, la mémoire de données, la mémoire vive, des emplacements CFast® et des méthodes de montage.
VL PPC 2000
-
Panel PC
2402760
Panel PC (PPC) industriel Valueline® sans ventilateur, indice de protection IP65. Processeur Intel® Celeron® Quad Core N2930 à haut rendement énergétique. Jusqu'à 8 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats CFast®, HDD et SSD.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Mémoire vive | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 Go | |
| CFast®, 8 GB | |
| Carte CFast® de 16 GB | |
| Carte CFast® de 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refroidissement | passif |
| Option PCI 1 | sans emplacement |
| Lecteur optique | sans lecteur |
| Lecteur de disquettes | sans |
| Clavier du logiciel | anglais |
| Écran | |
| Type d'écran | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Résolution d'écran | 800 x 600 Pixel(s) (SVGA) |
| 1024 x 768 Pixel(s) (XGA) | |
| 1280 x 1024 Pixel(s) (SXGA) | |
| 1366 x 768 Pixel(s) (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD) | |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | Dépend de la configuration |
| MTBF | Dépend de la configuration |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (typique) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces optionnelles | avec port USB en face avant |
| Sortie moniteur | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® I210-AT |
| Renseignements sur les mesures | dépend de la configuration |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (Des possibilités de configuration peuvent se répercuter sur la température de service. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | Impulsion 15g, 11 ms selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | CEI 60068-2-27 |
| Type de montage | Montage avant |
| Référence | 2402760 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRBAAB |
| Product key | DRBAAB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,3 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9,3 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (n° CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Mémoire 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Mémoire 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Cadres pour disques durs 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Mémoire 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Mémoire 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Mémoire 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Mémoire 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Kit de cadres 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Câble USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
TOUCH PEN - Stylo tactile 2701379
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Mémoire 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Mémoire 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Kit de montage 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Progiciel 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Bride de montage 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connecteur pour C.I. 1777992
Avantages
Grand nombre d'écrans tactiles avec ou sans port USB
Boîtier compact et robuste
Écrans tactiles de 12" ... 24"
Possibilités de montage variées
Montage mural, latéral ou face avant
Lecteurs durs SSD ou rotatifs, faciles à extraire, disponibles en plusieurs tailles
Deux raccordements Ethernet 10/100/1000 intégrés à adresses MAC indépendantes
Ports USB 2.0 et 3.0
Jusqu'à 16 Go de RAM
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem